JAJSJ72C June 2020 – February 2021 LMX2820
PRODUCTION DATA
ピン | I/O | 説明 | |
---|---|---|---|
名前 | 番号 (1) | ||
電源とグランド | |||
VCCBUF | 24 | P | 出力バッファ電源。グランドに接続した、低 ESR で 0.1µF と 1µF のデカップリング・コンデンサを使用して、3.3V に接続します。 |
VCCBUF2 | 33 | P | バッファ電源。グランドに接続した、低 ESR で 0.1µF と 1µF のデカップリング・コンデンサを使用して、3.3V に接続します。 |
VCCCP | 13 | P | チャージ・ポンプ電源。グランドに接続した、1µF のデカップリング・コンデンサを使用して、3.3V に接続します。 |
VCCDIG | 7 | P | デジタル電源。グランドに接続した、低 ESR で 0.1µF と 1µF のデカップリング・コンデンサを使用して、3.3V に接続します。 |
VCCMASH | 17 | P | デジタル電源。グランドに接続した、低 ESR で 0.1µF と 1µF のデカップリング・コンデンサを使用して、3.3V に接続します。 |
VCCVCO | 45 | P | VCO 電源。グランドに接続した、低 ESR で 0.1µF と 1µF のデカップリング・コンデンサを使用して、3.3V に接続します。 |
GND | 2 | G | グランド |
4 | |||
6 | |||
15 | |||
16 | |||
27 | |||
29 | |||
32 | |||
40 | |||
42 | |||
47 | |||
48 | |||
DAP | — | — | 正しい動作のため、GND ピンは露出したサーマル・パッドに接続します。このサーマル・パッドは、複数のビアを使用して内部の任意の PCB グランド・プレーンに接続し、優れた熱特性を実現できます。 |
NC | 35 | NC | グランドに接続します。 |
バイアス / LDO バイパス | |||
BIASVAR | 41 | B | VCO バラクタ・バイアス。1µF のデカップリング・コンデンサをグランドに接続します。 |
BIASVCO | 3 | B | VCO バイアス。低 ESR で、0.47µF (キャリブレーション時間を最短にする場合) から 4.7µF (帯域内位相ノイズを最適化する場合) までの容量のコンデンサを接続します。 |
BIASVCO2 | 34 | B | VCO バイアス。1µF のデカップリング・コンデンサをグランドに接続します。ピンの近くに配置します。 |
REFVCO2 | 36 | B | VCO 電源基準電圧。1µF のデカップリング・コンデンサをグランドに接続します。 |
REGIN | 10 | B | 入力基準パス・レギュレータのデカップリング。1µF のデカップリング・コンデンサをグランドに接続します。ピンの近くに配置します。高周波ノイズにフィルタを適用するには、低 ESR の 0.1µF のデカップリング・コンデンサを追加することをお勧めします。 |
REGVCO | 46 | B | VCO レギュレータ・ノード。1µF のデカップリング・コンデンサをグランドに接続します。 |
REFVCO | 44 | B | VCO 電源基準電圧。10µF のデカップリング・コンデンサをグランドに接続します。 |
デジタル入力 | |||
CE | 1 | I | チップのイネーブル。高インピーダンスの CMOS 入力。1.8V から 3.3V までのロジック。アクティブ High で、デバイスの電源をオンにします。 |
MUTE | 37 | I | バッファのミュート制御。高インピーダンスの CMOS 入力。1.8V から 3.3V までのロジック。 |
PSYNC | 5 | I | 位相同期で、入力信号レベルは構成可能です。直列の 100Ω とともに PSYNC 信号に接続するか、使用しない場合は GND に接続します。 |
CS# | 39 | I | SPI ラッチ。高インピーダンスの CMOS 入力。1.8V から 3.3V までのロジック。 |
SCK | 18 | I | SPI クロック。高インピーダンスの CMOS 入力。1.8V から 3.3V までのロジック。 |
SDI | 19 | I | SPI データ。高インピーダンスの CMOS 入力。1.8V から 3.3V までのロジック。 |
アナログ入力 | |||
OSCIN_P | 8 | I | 基準入力クロック (+)。高インピーダンスのセルフバイアス・ピン。AC カップリングが必要です。使用しない場合は、50Ω の抵抗を介してグランドに AC カップリングします。 |
PFDIN | 20 | I | 外部 PFD 入力。セルフバイアス・ピン。AC カップリングと、外部の 50Ω 抵抗でグランドに接続されている必要があります。 |
RFIN | 28 | I | 外部 VCO 入力。内部で 50Ω 終端されています。AC カップリングが必要です。 |
OSCIN_N | 9 | I | 基準入力クロック (-)。高インピーダンスのセルフバイアス・ピン。AC カップリングが必要です。使用しない場合は、50Ω の抵抗を介してグランドに AC カップリングします。 |
SRREQ_P | 11 | I | 差動 SYSREF 入力クロック (+)。AC および DC カップリングをサポートします。 |
VTUNE | 43 | I | VCO 調整電圧入力。1.5nF 以上のコンデンサを VCO グランドに接続します。 |
SRREQ_N | 12 | I | 差動 SYSREF 入力クロック (-)。AC および DC カップリングをサポートします。 |
出力 | |||
CPOUT | 14 | O | チャージ・ポンプの出力。ループ・フィルタの C1 を、このピンの近くに接続することを推奨します。 |
LD | 38 | O | ロック検出出力。3.3V ロジック。 |
MUXOUT | 23 | O | SPI 読み戻し出力。3.3V ロジック。CE = Low のときは高インピーダンスです。 |
RFOUTA_N | 30 | O、PU | 差動出力 A (-)。内部 50Ω プルアップ。AC カップリングが必要です。 |
RFOUTA_P | 31 | O、PU | 差動出力 A (+)。内部 50Ω プルアップ。AC カップリングが必要です。 |
RFOUTB_N | 25 | O、PU | 差動出力 B (-)。内部 50Ω プルアップ。AC カップリングが必要です。 |
RFOUTB_P | 26 | O、PU | 差動出力 B (+)。内部 50Ω プルアップ。AC カップリングが必要です。 |
SROUT_N | 22 | O、PU | 差動 SYSREF 出力 (-)。内部 50Ω プルアップ。 |
SROUT_P | 21 | O、PU | 差動 SYSREF 出力 (+)。内部 50Ω プルアップ。 |