JAJSJ72C June 2020 – February 2021 LMX2820
PRODUCTION DATA
LMX2820 は特定用途向けの外部ループ・フィルタを必要とし、PLLatinum Sim によって構成できます。LMX2820 では、VTUNE ピンから外側を見たときのインピーダンスが重要です。このインピーダンスは、3 次フィルタでは部品 C3、2 次フィルタでは C1 により決定されます。このピンのシャント容量が 1.5nF 以上である場合、VCO 位相ノイズは理想の値に近くなります。容量がこれより小さい場合、100kHz~1MHz 領域の VCO 位相ノイズが劣化します。このコンデンサは、VTUNE ピンの近くに配置する必要があります。