JAJSJ72C June 2020 – February 2021 LMX2820
PRODUCTION DATA
LMX2820 には 6 つの基本モードがあり、内部 VCO と外部 VCO の使用を選択できるほか、 VCO の出力を 3 つの方法で位相検出器に送信できます。
| VCO モード | フィードバック・モード | 備考 |
|---|---|---|
|
内部 |
内部フィードバック |
内部 VCO を使用し、VCO は内部で位相検出器にフィードバックします。 |
| PFDIN 外部フィードバック | 内部 VCO を使用しますが、出力は外部ミキサーでダウンコンバートされ、PFDIN ピンに供給されます。 | |
| RFIN 外部フィードバック | 内部 VCO を使用し、出力は外部ミキサーでダウンコンバートされ、RFIN ピンに供給されます。 | |
| 外部 |
内部フィードバック |
一部のアプリケーション、特に狭帯域のものでは、外部 VCO のほうが内部 VCO より位相ノイズ性能に優れている可能性があります。外部 VCO を使用することで、出力デバイダやダブラが不要になる場合、これによって位相ノイズや高調波を軽減できることがあります。 |
| PFDIN 外部フィードバック |
理論的には、外部 VCO を外部位相検出器とともに使用し、位相ノイズを最低限にできます。このモードを最大限に活用するには、高性能のソース、ミキサー、VCO が必要です。 |
|
| RFIN 外部フィードバック | 外部 VCO を使用し、出力は外部ミキサーでダウンコンバートされ、RFIN ピンに供給されます。 |