JAJSJ72C June 2020 – February 2021 LMX2820
PRODUCTION DATA
PFDIN ピンを使用すると、ミキサーで VCO 周波数を外部からダウンコンバートし、N デバイダの値を大幅に下げることができます。EXTPFD_DIV では、位相ノイズを最小限に抑えるため、分周値を 1 まで下げることができます。PFDIN ピンを使用するときは、PFD_SINGLE = 3 を設定し、シングル PFD モードを有効にする必要があります。この設定により、PLL の性能指数は約 3dB 低下しますが、フィードバック・デバイダを 1 まで下げることができます。最小の N デバイダを利用できない場合は、RFIN ピンの使用を検討してください。この方法では最小 N 分周値が大きくなりますが、PLL 性能指数は低下しません。