JAJSJ72C June 2020 – February 2021 LMX2820
PRODUCTION DATA
周波数を決定した後、ループ・フィルタを設計する必要があります。特定の帯域幅における位相ノイズ (ジッタ) の統合は、信号対雑音比に変換される性能仕様です。ループ帯域幅の内側の位相ノイズは主に PLL により決定され、ループ帯域幅の外側の位相ノイズは主に VCO により決定されます。
一般に、ループ帯域幅がこれら 2 つの交差するポイントに設計されている場合、ジッタは最も小さくなります。ループ・フィルタの設計で位相マージンが高いほど、ループ帯域幅でのピークが小さくなり、ジッタも小さくなります。これに対するトレードオフは、設計時に長いロック時間とスプリアスも考慮する必要があることです。
PLLatinum Sim ソフトウェアはループ・フィルタの設計に非常に便利で、TI の Web サイトから入手できます。表 8-4 の結果は、このツールを使用して得られたものです。
部品 | 値 | 単位 |
---|---|---|
C1 | 390 | pF |
C2 | 68 | nF |
C3 | 1.8 | nF |
R2 | 68 | Ω |
R3 | 18 | Ω |