JAJSJ72C June 2020 – February 2021 LMX2820
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
電源電圧 | |||||||
ICC | 電源電流 | 1 つの RF 直接出力 (1) | 500 | mA | |||
1 つの分周された RF 出力 (2) | 580 | ||||||
1 つの RF 出力、VCO ダブラがイネーブル(3) | 590 | ||||||
RFIN 外部フィードバック・モード、内部 VCO | 530 | ||||||
PFDIN 外部フィードバック・モード、内部 VCO (5) | 455 | ||||||
外部 VCO モード (4) | 290 | ||||||
ICCPOR | パワーオン・リセット電流 | 234 | |||||
ICCPD | パワーダウン電流 | 10 | |||||
入力信号パス | |||||||
fOSCin | OSCin の入力周波数 | OSC_2X = 0 (ダブラがバイパスされる) | 5 | 1400 | MHz | ||
OSC_2X = 1 (ダブラが有効)、 シングルエンド入力バッファ |
5 | 250 | |||||
VOSCin | OSCin 入力電圧 (6) | シングルエンド入力バッファ | 0.3 | 3.6 | Vpp | ||
差動入力バッファ | 0.1 | 1 | |||||
fMULTin | マルチプライヤの入力周波数 | MULT ≧ 3 | 30 | 70 | MHz | ||
fMULTout | マルチプライヤの出力周波数 | 180 | 250 | ||||
PLL | |||||||
fPD | 位相検出器の周波数 (7) | 整数チャネル | 5 | 400 | MHz | ||
1 次および 2 次変調器 | 5 | 300 | |||||
3 次変調器 | 5 | 225 | |||||
ICPout | チャージ・ポンプの電流 | CPG = 1 | 1.4 | mA | |||
CPG = 8 | 2.8 | ||||||
CPG = 4 | 5.6 | ||||||
CPG = 12 | 8.4 | ||||||
CPG = 15 | 15.4 | ||||||
PNPLL_1/f | 正規化された PLL 1/f ノイズ (8) | -134 | dBc/Hz | ||||
PNPLL_Flat | 正規化された PLL ノイズ・フロア (8) | 整数チャネル (9) | -236 | ||||
分数チャネル (10) | -236 | ||||||
fRFIN | RFin の入力周波数 | 1000 | 22600 | MHz | |||
PRFIN | RFin の入力電力 | -10 | 5 | dBm | |||
RLRFIN | RFin リターン・ロス | 2GHz ≦ fRFIN ≦ 22GHz | -8 | dB | |||
fPFDIN | PFDin の入力周波数 | 20 | 2000 | MHz | |||
vPFDIN | PFDin 入力電圧 | 0.2 | 2 | Vpp | |||
VCO | |||||||
fVCO | VCO 周波数 | 5650 | 11300 | MHz | |||
PNVCO | 開ループ VCO 位相ノイズ | fVCO = 6.0GHz | 10kHz | -77.0 | dBc/Hz | ||
100kHz | -110.3 | ||||||
1MHz | -131.9 | ||||||
10MHz | -151.0 | ||||||
100MHz | -159.5 | ||||||
fVCO = 6.8GHz | 10kHz | -76.5 | |||||
100kHz | -109.3 | ||||||
1MHz | -130.7 | ||||||
10MHz | -149.8 | ||||||
100MHz | -159.3 | ||||||
fVCO = 7.6GHz | 10kHz | -75.8 | |||||
100kHz | -108.5 | ||||||
1MHz | -130.2 | ||||||
10MHz | -149.2 | ||||||
100MHz | -159.2 | ||||||
fVCO = 8.4GHz | 10kHz | -74.7 | |||||
100kHz | -107.6 | ||||||
1MHz | -129.4 | ||||||
10MHz | -148.8 | ||||||
100MHz | -159.0 | ||||||
fVCO = 9.4GHz | 10kHz | -76.0 | |||||
100kHz | -105.5 | ||||||
1MHz | -128.0 | ||||||
10MHz | -147.4 | ||||||
100MHz | -157.9 | ||||||
fVCO = 10.2GHz | 10kHz | -75.9 | |||||
100kHz | -105.6 | ||||||
1MHz | -127.5 | ||||||
10MHz | -146.8 | ||||||
100MHz | -157.6 | ||||||
fVCO = 11.2GHz | 10kHz | -75.4 | |||||
100kHz | -104.4 | ||||||
1MHz | -126.4 | ||||||
10MHz | -145.8 | ||||||
100MHz | -156.5 | ||||||
KVCO | VCO ゲイン | fVCO = 6.0GHz | 95 | MHz/V | |||
fVCO = 6.8GHz | 108 | ||||||
fVCO = 7.6GHz | 131 | ||||||
fVCO = 8.4GHz | 140 | ||||||
fVCO = 9.4GHz | 149 | ||||||
fVCO = 10.2GHz | 156 | ||||||
fVCO = 11.2GHz | 139 | ||||||
tVCOcal | VCO のキャリブレーション時間 | fOSCin = fPD = 100MHz、 5.65GHz と 11.3GHz の間で切り替え、 インスタント・キャリブレーションを使用、 VbiasVCO ピンに 0.47μF のコンデンサを接続 |
2.5 | µs | |||
|ΔTCL| | 許容される温度ドリフト (11) | VCO の再キャリブレーションなし、 -40℃ ≦ TA ≦ 85℃ |
125 | ℃ | |||
RF 出力 | |||||||
fOUT | RF 出力周波数 | 45 | 22600 | MHz | |||
POUT | シングルエンド出力電力 (12) | OUTx_PWR = 7 | fOUT = 22GHz | 3 | dBm | ||
fOUT = 11GHz | 5 | ||||||
fOUT ≦ 5.5GHz | 6 | ||||||
H1/2 | 1/2 調波 (13) | fOUT = 2 × fVCO = 22GHz | -45 | dBc | |||
H3/2 | 3/2 調波 | fOUT = 2 × fVCO = 11.3GHz~22.6GHz | -65 | ||||
H2 | 2 次高調波 | fVCO = fOUT = 11GHz | -20 | ||||
fVCO = 11GHz、fOUT = 5.5GHz | -35 | ||||||
fOUT = 2 × fVCO = 11.3GHz~22.6GHz | -25 | ||||||
H3 | 3 次高調波 | fVCO = fOUT = 11GHz | -20 | ||||
fVCO = 11GHz、fOUT = 5.5GHz | -10 | ||||||
PMUTE | 出力がミュート状態のときのシングルエンド出力電力 (12) | fOUT = 22GHz | -32 | dBm | |||
fOUT = 11GHz | -32 | ||||||
fOUT = 5.5GHz | -53 | ||||||
tMUTE | MUTE のイネーブル時間 | fOUT = 11GHz | 200 | ns | |||
tunMUTE | MUTE のディスエーブル時間 | fOUT = 11GHz | 200 | ||||
isoCH | チャネル間絶縁 | fOUTA = 11GHz、fOUTB = 5.5GHz、 OUTx_PWR = 7 |
-40 | dBc | |||
位相同期 | |||||||
fOSCinSYNC | OSCin の入力周波数、SYNC 付き | カテゴリ 3 | 5 | 200 | MHz | ||
デジタル・インターフェイス (CE、SCK、SDI、CS#、PSYNC、MUTE) | |||||||
VIH | High レベル入力電圧 | 1.2 | VCC | V | |||
VIL | Low レベル入力電圧 | 0.6 | |||||
IIH | High レベル入力電流 | CS#、MUTE、CE | 25 | µA | |||
SCK、SDI、PSYNC | 70 | ||||||
IIL | Low レベル入力電流 | -1 | |||||
VOH | High レベル出力電圧 | MUXout、LD | 負荷電流 = -3mA | VCC - 0.5 | V | ||
VOL | Low レベル出力電圧 | 負荷電流 = 3mA | 0.4 |