JAJSH79J June 2010 – April 2019 LMZ10504EXT
PRODUCTION DATA.
LMZ10504EXT 電源モジュールは使いやすい包括的な DC-DC ソリューションで、非常に優れた電力変換効率、出力電圧精度、ラインおよび負荷レギュレーションにより、最大 4A の負荷を駆動できます。LMZ10504EXT は、熱特性を強化するとともに人手でも機械でもハンダ付けできる画期的なパッケージで提供しています。