JAJSFZ2E August 2012 – September 2021 LMZ20501
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
LMZ20501 nano モジュール・レギュレータは使いやすい同期整流降圧 DC/DC コンバータで、最高 5.5V の入力から最大 1A の負荷を駆動でき、非常に優れた効率と出力精度を、ごく小さなソリューション・サイズで実現します。革新的なパッケージには、3.5mm × 3.5mm × 1.75mm の容積にレギュレータとインダクタが内蔵されており、基板の面積を削減し、インダクタを選択する時間と経費を節約できます。LMZ20501 は、わずか 5 つの外付け部品しか必要とせず、単純で最適な PCB レイアウトを実現するようピン配置が設計されています。このデバイスは、最小限の外付け部品とTI の WEBENCH® 設計ツールを使用して、使いやすい完全な設計を実現します。TIのWEBENCH ツールには、外付け部品の計算、電気的シミュレーション、WebTherm® などの機能が含まれています。ハンダ付けの情報については、SNOA401 を参照してください。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
LMZ20501 | USIP (8) | 3.50mm × 3.50mm |