デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
LMZ21700 Nanoモジュールは使いやすい降圧DC/DCソリューションで、スペースに制約のあるアプリケーションで最大650mAの負荷を駆動できます。入力コンデンサ、出力コンデンサ、ソフトスタート・コンデンサ、2個の抵抗だけで、基本的な動作を実現できます。
標準的なアプリケーションへのクイック・リンク: VOUT = 1.2 V、VOUT = 1.8 V、VOUT = 2.5 V、VOUT = 3.3 V、VOUT = 5.0 V
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
LMZ21700 | µSIP (8) | 3.50mm×3.50mm |