DATA SHEET
LMZ34202 4.5V~42V入力、2A電源モジュール
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 小さな占有面積で低プロファイルの設計を可能にする完全な統合電源ソリューション
- 10mm×10mm×4.3mmのパッケージ
- 広い出力電圧調整範囲(2.5V~7.5V)
- 可変スイッチング周波数(200kHz~1MHz)
- 外部クロックに同期
- 自動PFMモードによる軽負荷時の高効率
- ソフトスタート時間を設定可能
- 出力電圧シーケンシング/トラッキング
- パワー・グッド出力
- 低電圧誤動作防止(UVLO)をプログラム可能
- 過熱時のサーマル・シャットダウン保護機能
- 過電流保護機能(ヒカップ・モード)
- プリバイアス出力によるスタートアップ
- 動作温度範囲: -40℃~105℃
- 強化された熱特性: 14℃/W
- EN55022 Class Bの放射要件に準拠
- シールド付きインダクタを内蔵
- WEBENCH® Power Designerにより、LMZ34202を使用するカスタム設計を作成