DATA SHEET
LMZM23601 36V、1A、3.8mm × 3mm パッケージの降圧 DC/DC 電源モジュール
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 4V~36V の広い動作入力電圧範囲
- 1.2V~15V 可変、および 3.3V または 5V の固定出力電圧オプション
- 1A の出力電流
- 5V および 3.3V 出力の設計では入力と出力のコンデンサのみ必要
- 片面レイアウトの 27mm2 ソリューション・サイズ
- 無負荷時の消費電流: 28µA
- シャットダウン時電流: 2µA
- パワー・グッド・フラグ
- 外部周波数同期
- MODE 選択ピン
- 強制 PWM モードによる固定周波数動作
- 自動 PFM モードによる軽負荷時の高効率
- 制御ループ補償、ソフト・スタート、電流制限、UVLO を内蔵
- 3.8mm × 3mm × 1.6mm の小型パッケージ
- WEBENCH® Power Designer により、LMZM23601 を使用するカスタム設計を作成