JAJSER9C December 2017 – March 2023 LMZM23601
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
MIN | MAX | UNIT | ||
---|---|---|---|---|
VIN to GND | –0.3 | 40 | V | |
SW to GND | –0.3 | VIN + 0.3 | V | |
BOOT to SW | –0.3 | 3.6 | V | |
EN to GND | –0.3 | 42 | V | |
VOUT to GND | -0.3 | 16 | V | |
FB to GND (3.3-V and 5-V options) | –0.3 | 16 | V | |
FB to GND (ADJ option) | –0.3 | 5.5 | V | |
PGOOD to GND | –0.3 | 16 | V | |
PGOOD sink current | 8 | mA | ||
MODE/SYNC to GND | –0.3 | 42 | V | |
VCC to GND | -0.3 | 3.6 | V | |
Operating junction temperature, TJ | –40 | 125 | °C | |
Storage temperature, Tstg | –40 | 150 | °C |