JAJSBA0Q January 2000 – December 2017 LP2950-N , LP2951-N
PRODUCTION DATA.
DEVICE NUMBER | PACKAGE | VOLTAGE OPTION (V) |
---|---|---|
LP2950-N | TO-92 (LP) | 3 (±0.5%, ±1 %) |
3.3 (±0.5%, ±1 %) | ||
5 (±0.5%, ±1 %) | ||
TO-252 (NDP) | 3 (±1 %) | |
3.3 (±1%) | ||
5 (±1%) | ||
LP2951-N | SOIC (D) | 3 (±0.5%, ±1%) |
3.3 (±0.5%, ±1%) | ||
5 (±0.5%, ±1%) | ||
VSSOP (DGK) | 3 (±0.5%, ±1%) | |
3.3 (±0.5%, ±1%) | ||
5 (±0.5%, ±1%) | ||
WSON (NGT) | 3 (±0.5%, ±1%) | |
3.3 (±0.5%, ±1%) | ||
5 (±0.5%, ±1%) | ||
PDIP (P) | 5 (±0.5%, ±1%) |