次のような機器の LED ライティング、インジケータ・ライト、および装飾用ライト
スマート・ホームや、ヒューマン・マシン・インターフェイスを活用する他のアプリケーションでは、高性能の RGB LED ドライバが必要となります。フラッシュ、ブリージング、追跡などの LED アニメーション効果により、ユーザー向けの環境を大幅に改良できます。またシステム・ノイズが最小限であることは不可欠です。
LP50xx デバイスは、9 または 12 チャネルの定電流シンク LED ドライバです。LP50xx デバイスにはカラー・ミキシングおよび輝度制御機能が内蔵されており、事前設定によりソフトウェアのコーディング処理を簡素化できます。12 ビット、29kHz の PWM ジェネレータが各チャネルに内蔵されているため、LED で円滑に、鮮明な色を再現でき、可聴ノイズが除去されます。
部品番号(1) | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
LP5009 | WQFN (20) | 3.00mm × 3.00mm |
LP5012 | ||
LP5009 | TSSOP (24) | 7.80mm × 4.40mm |
LP5012 |