図 6-9 に、LED ドライバのメイン
ステート マシンを示します。
- INITIAL:VCC の電源オン後に、デバイスは
INITIAL 状態に入ります。
- スタンバイ:Chip_EN が 1
に設定されると、デバイスは INITIAL 状態から STANDBY 状態に移行します。また、いずれの LED も有効でない場合または Stop_cmd
を受信した場合は NORMAL から、LSD_Clear = 1 の場合はOFAF から、STANDBY に移行します。
- 通常:1 つ以上の LED が有効になると、デバイスは
STANDBY から NORMAL 状態に移行します。これは、手動モードでは少なくとも 1 つの LED がイネーブル (PWM および DC 設定が
0 ではない) になった場合であり、自律モードでは少なくとも 1 つの LED がイネーブルになり Start_cmd を受信した場合です。