JAJSOP9C November 2023 – December 2024 LP5810
PRODUCTION DATA
LP5810 のアナログ調光は、各 LED の電流ゲインを 2 つの方法で制御することにより実現できます。
各電流シンクの最大出力電流 IOUT_max は、1 ビットの max_current によりプログラムできます。max_current のデフォルト値は 0h です。これは、LED の最大電流がデフォルトで 25.5 mA に設定されていることを意味します。
1 ビットの最大電流 (MC) | IOUT_MAX (mA) | |
---|---|---|
2 進 | 10 進 | |
0 (デフォルト) | 0 (デフォルト) | 25.5 (デフォルト) |
1 | 1 | 51 |
LP5810 は、ドット電流 (DC) 機能を使用して、各 LED のピーク電流を個別に調整できます。LED ビン間の輝度のばらつきを最小限に抑えて、均一な表示性能を実現できます。電流は、IOUT_MAX の 0~100% の範囲で 256 ステップで調整されます。8 ビット レジスタに書き込まれ、そのデフォルト値は 80h です。
8 ビット ドット電流 (DC) レジスタ | IOUT_MAX の割合 | |
---|---|---|
2 進 | 10 進 | |
0000 0000 | 0 | 0% |
0000 0001 | 1 | 0.39% |
0000 0010 | 2 | 0.78% |
--- | --- | --- |
1000 0000 (デフォルト) | 128 (デフォルト) | 50.2% (デフォルト) |
--- | --- | --- |
1111 1101 | 253 | 99.2% |
1111 1110 | 254 | 99.6% |
1111 1111 | 255 | 100% |
MC と DC を構成することで、各電流シンクのピーク電流は 式 1 のように計算できます。
TCM 駆動モードと混在駆動モードでの各 LED の平均電流は 式 2 で示すようになります。