JAJSOP9C November 2023 – December 2024 LP5810
PRODUCTION DATA
アドレスおよびデータ ビットは、各サイクルにおいて 8 ビット長のフォーマットで MSB ファーストで送信されます。各送信はアドレス バイト 1 から開始されます。このバイトはチップ アドレスの 5 ビット、レジスタ アドレスの上位 2 ビット、および 1 つの読み取り/書き込みビットに分かれています。レジスタ アドレスの他の 8 ビットは、アドレス バイト 2 に配置されます。このデバイスは個別モードとブロードキャスト モードの両方をサポートしています。自動インクリメント機能により、1つの転送で複数の連続レジスタへの書き込み/読み取りが可能です。連続していない場合は、新しい送信を開始する必要があります。ビット 4 およびビット 3 はデバイスによって決定されます。セクション 4 を参照してください。
アドレス バイト 1 | チップ アドレス | レジスタ・アドレス | R/W | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビット 7 | ビット 6 | ビット 5 | ビット 4 | ビット 3 | ビット 2 | ビット 1 | ビット 0 | |
個別 | 1 | 0 | 1 | ビット 4 | ビット 3 | 9 番目のビット | 8 番目のビット | R: 1 W: 0 |
ブロードキャスト | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
アドレス バイト 2 | レジスタ・アドレス | |||||||
ビット 7 | ビット 6 | ビット 5 | ビット 4 | ビット 3 | ビット 2 | ビット 1 | ビット 0 | |
7 番目のビット | 6 番目のビット | 5 番目のビット | 4 番目のビット | 3 番目のビット | 2 番目のビット | 1 番目のビット | 0 ビット |