JAJSOP9B November 2023 – September 2024 LP5810
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
電源 | ||||||
VCC | 入力電圧範囲 | 2.5 | 5.5 | V | ||
VCC_UVLO | 低電圧誤動作防止スレッショルド | VCC 立ち上がり | 2.4 | 2.5 | V | |
低電圧誤動作防止スレッショルド | VCC 立ち下がり | 2.1 | 2.2 | V | ||
ISTB | VCC ピンへのスタンバイ電流 | CHIP_EN = 0 (ビット)、Vcc = 3.6V | 25 | 28 | μA | |
INOR | VCC ピンへの通常動作電流 | CHIP_EN = 1 (ビット)、VCC = 5V、IOUT0 = IOUT1 = IOUT2 = IOUT3 = 25.5mA (MC = 0、DC = 255、PWM = 255) | 0.4 | 0.6 | mA | |
LED ドライバ出力 | ||||||
ICS | 定電流シンク出力範囲 | VCC = 3.6V、MC = 0、manual_pwm_x = FFh (100% オン) | 0.1 | 25.5 | mA | |
VCC = 3.6V、MC = 1、manual_pwm_x = FFh (100% オン) | 0.2 | 51 | mA | |||
ICS_LKG | 定電流シンク リーク電流 | VCC = 3.6V、OUTx = 1V、manual_pwm_x = 0 (0%) | 0.1 | 1 | μA | |
IERR_D2D | デバイス間の電流誤差、 IERR_D2D = (IAVE- ISET) / ISET× 100% |
すべての LED を点灯。電流を 0.1mA に設定 (max_current = 0、manual_dc_x = 01h、manual_pwm_x = FFh) | -5 | 5 | % | |
すべての LED を点灯。電流を 0.2mA に設定 (max_current = 1、manual_dc_x = 01h、manual_pwm_x = FFh) | -3 | 3 | % | |||
すべての LED を点灯。電流を 1mA に設定 (max_current = 0、manual_dc_x = 0Ah、manual_pwm_x = FFh) | -5 | 5 | % | |||
すべての LED を点灯。電流を 1mA に設定 (max_current = 1、manual_dc_x = 05h、manual_pwm_x = FFh) | -3 | 3 | % | |||
すべての LED を点灯。電流を 25.5mA に設定 (max_current = 0、manual_dc_x = FFh、manual_pwm_x = FFh) | -5 | 5 | % | |||
すべての LED を点灯。電流を 51mA に設定 (max_current = 1、manual_dc_x = FFh、manual_pwm_x = FFh) | -3 | 3 | % | |||
IERR_C2C | チャネル間の電流誤差 IERR_C2C = (IOUTX- IAVE)/IAVE×100% |
すべての LED を点灯。電流を 0.1mA に設定 (max_current = 0、manual_dc_x = 01h、manual_pwm_x = FFh) | -5 | 5 | % | |
すべての LED を点灯。電流を 0.2mA に設定 (max_current = 1、manual_dc_x = 01h、manual_pwm_x = FFh) | -3 | 3 | % | |||
すべての LED を点灯。電流を 1mA に設定 (max_current = 0、manual_dc_x = 0Ah、manual_pwm_x = FFh) | -5 | 5 | % | |||
すべての LED を点灯。電流を 1mA に設定 (max_current = 1、manual_dc_x = 05h、manual_pwm_x = FFh) | -3 | 3 | % | |||
すべての LED を点灯。電流を 25.5mA に設定 (max_current = 0、manual_dc_x = FFh、manual_pwm_x = FFh) | -5 | 5 | % | |||
すべての LED を点灯。電流を 51mA に設定 (max_current = 1、manual_dc_x = FFh、manual_pwm_x = FFh) | -3 | 3 | % | |||
VHR | LED ドライバの出力ヘッドルーム電圧 | すべての LED を点灯。電流を 25.5mA に設定 (max_current = 0、manual_dc_x = FFh) | 0.11 | 0.15 | V | |
すべての LED を点灯。電流を 51mA に設定 (max_current = 1、manual_dc_x = FFh) | 0.21 | 0.28 | V | |||
fLED_PWM | LED PWM 周波数 | pwm_fre = 0 | 24 | kHz | ||
pwm_fre = 1 | 12 | kHz | ||||
fOSC | 内部発振器の周波数 | vsync_out_en = 1 | 6 | MHz | ||
ロジック・インターフェイス | ||||||
VEN_H | EN ロジック high | VCC > 1.8V | 1.2 | V | ||
VEN_L | EN ロジック low | VCC > 1.8V | 0.35 | V | ||
VIH_LOGIC | SDA、SCL、SYNC の high レベル入力電圧 | 1.4 | V | |||
VIL_LOGIC | SDA、SCL、SYNC の low レベル入力電圧 | 0.4 | V | |||
VOH_LOGIC | SYNC の high レベル出力電圧 | VCC - 0.2 | V | |||
VOL_LOGIC | SDA、SYNC の low レベル出力電圧 | 0.4 | V | |||
保護 | ||||||
TSD | LED ドライバ部のサーマル シャットダウン スレッショルド | TJ 立ち上がり | 150 | ℃ | ||
昇圧コンバータ部のサーマル シャットダウン スレッショルド | TJ 立ち上がり | 155 | ℃ | |||
TSD_HYS | サーマル シャットダウン ヒステリシス | TJ が TSD を下回る | 15 | ℃ | ||
VLOD_TH | LED開放検出スレッショルド | 電流を 25.5mA に設定 (max_current = 0、manual_dc_x = FFh) | 70 | 90 | 110 | mV |
電流を 51mA に設定 (max_current = 1、manual_dc_x = FFh) | 150 | 180 | 220 | mV | ||
VLSD_TH | LED 短絡検出スレッショルド | lsd_th = 00h | 0.32 × VCC | 0.35 × VCC | 0.38 × VCC | V |
lsd_th = 01h | 0.42 × VCC | 0.45 × VCC | 0.48 × VCC | V | ||
lsd_th = 10h | 0.52 × VCC | 0.55 × VCC | 0.58 × VCC | V | ||
lsd_th = 11h | 0.62 × VCC | 0.65 × VCC | 0.68 × VCC | V |