JAJSOJ5C October 2023 – February 2025 LP5811
PRODUCTION DATA
LP5811 は、バレー電流制限検出方式を採用しています。スイッチング オフ時間中に、同期整流器の両端の電圧を検出することで、インダクタ電流が検出されます。
スイッチング サイクル全体で、インダクタ電流が電流制限を上回るように負荷電流が増加すると、オフ時間が長くなり、インダクタ電流が放電されます。電流は、次のオン時間の前に制限値を下回るまで減少します。電流制限に達した後は、負荷電流が持続的に増加すると出力電圧は低下します。
電流制限 (CL) 動作に入る前の最大連続出力電流 (IOUT(CL)) は、式 1 で定義できます。
ここで、
デューティ サイクルは 式 2 で推定できます。
ここで、
インダクタ リップル電流のピーク ツー ピークは、式 3 で計算されます。
ここで、