JAJSOJ5A October 2023 – September 2024 LP5811
PRODUCTION DATA
AEU は、自律的なアニメーション効果を実現するための最も重要なユニットです。1 つの AEU は 4 つのスロープ制御によって形成されています。AEU では 5 つの PWM 値と 4 つの時間値を設定できます。各 PWMx (x =1、2、…、5) は 0~255 の範囲で任意にプログラムできます。Tx (x =1、2、3、4) は 0~8s の範囲で選択でき、表 6-3 に示すように 16 のレベルがあります。隣接する 2 つの PWM 値が等しい場合、設定時間の間に輝度は変化しません。Tx が 0 に設定されている場合、このスロープ制御はスキップされます。PWM 値の急激な変化によるフリッカーの発生を防止するため、このスロープ制御の PWM の開始と終了を同じにする必要があります。
代表的なブリーズ効果の例を 図 6-7 に示します。
高度なブリーズ効果の例を 図 6-8 に示します。PWM の立ち上がりおよび立ち下がりフェーズで 2 種類のフェード速度を設定できるため、複雑なアニメーションを実現できます。