JAJSOP8 November 2023 LP5812
PRODUCTION DATA
TCM 駆動モードは、TCM 方式で最大 12 個の LED (または 4 個の RGB LED) を駆動するために使用されます。このモードは、1/2/3/4 スキャンに対して LED_MODE = 1h/2h/3h/4h を設定することで構成されます。スキャン回数を設定した後、各出力のスキャン順序として「scan_order_x」(x = 1、2、3、4) ビットを書き込む必要があります。デフォルトの順序は、4 スキャン モードでは OUT0 から OUT3 の順です。
TCM 駆動モードでは、1~4 のスキャン回数または ¼~1 の多重化比で 1~12 個の LED を駆動できます。LED_xy (x = A、B、C、D、y = 0、1、2) という名称は、OUTx (x = 0、1、2、3) に接続されている対応する LED のレジスタ マップで使用されます。詳細な命名規則を 表 8-1 に示します。
レジスタ内の LED 名称 | LED カソード | ||||
OUT0 | OUT1 | OUT2 | OUT3 | ||
LED アノード | OUT0 (A) | - | LED_A0 | LED_A1 | LED_A2 |
OUT1 (B) | LED_B2 | - | LED_B0 | LED_B1 | |
OUT2 (C) | LED_C1 | LED_C2 | - | LED_C0 | |
OUT3 (D) | LED_D0 | LED_D1 | LED_D2 | - |
代表的なアプリケーション回路を 図 8-4 (1 スキャン)、図 8-5 (2 スキャン)、図 8-6 (3 スキャン)、図 8-7 (4 スキャン) に示します。