JAJSOP8 November 2023 LP5812
PRODUCTION DATA
以下の図は、アプリケーション特性の波形を示しています。
PWM 周波数 = 24kHz | LED_A0/A1/A2 イネーブル | |
led_mode = 4h |
スイッチ ブランク時間 tSW_BLK = 1μs | ||
phase_align_a0 = 0h、phase_align_a1 = 0h、phase_align_a2 = 0h、PWM = 127 | ||
PWM 周波数 = 12kHz | LED_A0/A1/A2 イネーブル | |
led_mode = 4h |
スイッチ ブランク時間 tSW_BLK = 2μs | ||
phase_align_a0 = 1h、phase_align_a1 = 2h、phase_align_a2 = 3h、PWM = 127 | ||