JAJSOP8 November 2023 LP5812
PRODUCTION DATA
混在駆動モードでは、直接駆動と TCM 駆動を同時に使用して LED を個別に駆動できます。混在駆動モードは、1/2/3 スキャンに対して LED_MODE = 5h/6h/7h に設定することで構成します。スキャン回数を設定した後、スキャン順序として scan_order_x (x = 1、2、3、4) を書き込む必要があります。次に、直接駆動 LED を Dev_Config_1 レジスタの mix_sel_led で構成する必要があります。LED の制御にあたって、レジスタ・マップ内の LED_x (x = 0、1、2、3) は直接駆動 LED 用であり、LED_xy ( x = A、B、C、D、y = 0、1、2) は TCM 駆動 LED 用です。
代表的なアプリケーション図を 図 8-8 (1 スキャン)、図 8-9 (2 スキャン)、図 8-10 (3 スキャン) に示します。