LP5812 は、4 × 3 マトリクス RGB LED ドライバで、自律的なアニメーション エンジン制御を備えています。LP5812 は、アクティブ モードでの動作電流が非常に小さく、LED 電流が 25mA に設定されているときの消費電流は、わずか 0.4 mA です。バッテリ駆動のアプリケーション、たとえば、電子タグ、小型イヤホン、電子タバコ、VR ヘッドセット、RGB マウス、スマート スピーカ、その他のハンドヘルド デバイスなどにおいて、LP5812 は、低消費電力と小型パッケージで優れた LED 照明効果を実現するのに最適です。