JAJSOP8 November 2023 LP5812
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
電源 | ||||||
VIN | 入力電圧範囲 | 0.5 | 5.5 | V | ||
VIN_UVLO | 低電圧誤動作防止スレッショルド | VIN 立ち上がり | 1.7 | 1.8 | V | |
VIN の立ち下がり | 0.4 | 0.5 | V | |||
ISD | VIN および SW ピンへのシャットダウン電流 (LP5811/3) | IC ディセーブル (EN = Low)、VIN = 3.6V、TA = 25°C | 0.1 | 0.35 | μA | |
ISTB | VCC ピンへのスタンバイ電流 (LP5810/2) | CHIP_EN = 0 (ビット)、VCC = 3.6V | 25 | 28 | μA | |
VIN および SW ピンへのスタンバイ電流 (LP5811/3) | CHIP_EN = 0 (ビット)、昇圧イネーブル (EN = high)、VIN = 3.6V、VOUT を 3V に設定、パススルー モード | 26 | 29 | μA | ||
VOUT ピンへのスタンバイ電流 (LP5811/3) | CHIP_EN = 0 (ビット)、昇圧ディセーブル (EN = Low)、VIN 電源なし、 VOUT を 5V に強制 | 25 | 28 | μA | ||
INOR | VIN および SW ピンへの通常動作電流 (LP5811/3) | CHIP_EN = 1 (ビット)、昇圧イネーブル (EN = high)、VIN = 3.6V、VOUT を 3V に設定、パススルー モード、IOUT0 = IOUT1 = IOUT2 = IOUT3 = 25.5mA (MC = 0、DC = 255、PWM = 255) | 0.45 | 0.65 | mA | |
VOUT ピンへの通常動作電流 (LP5811/3) | CHIP_EN = 1 (ビット)、昇圧ディセーブル (EN = LOW)、VOUT を 3.6V に強制、IOUT0 = IOUT1 = IOUT2 = IOUT3 = 25.5mA (MC = 0、DC = 255、PWM = 255) | 0.4 | 0.6 | mA | ||
VCC ピンへの通常動作電流 (LP5810/2) | CHIP_EN = 1 (ビット)、VCC = 5V、IOUT0 = IOUT1 = IOUT2 = IOUT3 = 25.5mA (MC = 0、DC = 255、PWM = 255) | 0.4 | 0.6 | mA | ||
昇圧出力 (LP5811/3) | ||||||
VOUT | 出力電圧設定範囲 | 3 | 5.5 | V | ||
VOVP | 出力過電圧保護スレッショルド | VOUT 立ち上がり | 5.5 | 5.7 | 5.9 | V |
VOVP_HYS | 過電圧保護ヒステリシス | 0.2 | V | |||
tSS | ソフト・スタートアップ時間 | アクティブ EN から VOUT への制御。VIN = 1.8V、COUT = 22μF、IVOUT = 0mA | 450 | μs | ||
昇圧パワー スイッチ (LP5811/3) | ||||||
RDS(on) | ハイサイド MOSFET オン抵抗 | VVOUT = 5 V | 140 | mΩ | ||
ローサイド MOSFET オン抵抗 | VVOUT = 5 V | 60 | mΩ | |||
fSW | スイッチング周波数 | VIN = 3.6V、VOUT を 5.0V に設定、PWM モード | 1 | MHz | ||
VIN = 1.0V、VOUT を 5.0V に設定、PFM モード | 0.5 | MHz | ||||
ILIM_SW | バレー電流制限 | VIN = 3.6V、VOUT を 5.0V に設定 | 1.6 | A | ||
IPRECHG | プリチャージ電流 | VIN = 3.6V | 350 | mA | ||
LED ドライバ出力 | ||||||
RDS(on)_SW | スキャン ライン スイッチ MOSFET オン抵抗 | VVOUT = 3 V | 1 | 1.4 | Ω | |
RDS(on)_SW | スキャン ライン スイッチ MOSFET オン抵抗 | VVOUT = 5 V | 0.7 | 1.1 | Ω | |
ICS | 定電流シンク出力範囲 | VIN = 3.6V、VOUT を 5V に設定、MC = 0、manual_pwm_x = FFh (100% オン) | 0.1 | 25.5 | mA | |
VIN = 3.6V、VOUT を 5V に設定、MC = 1、manual_pwm_x = FFh (100% オン) | 0.2 | 51 | mA | |||
ICS_LKG | 定電流シンク リーク電流 | VIN = 3.6V、OUTx = 1V、manual_pwm_x = 0 (0%) | 0.1 | 1 | μA | |
IERR_D2D | デバイス間の電流誤差、 IERR_D2D = (IAVE- ISET)/ISET×100% |
すべての LED を点灯。電流を 0.1mA に設定 (max_current = 0、manual_dc_x = 01h、manual_pwm_x = FFh) | -5 | 5 | % | |
すべての LED を点灯。電流を 0.2mA に設定 (max_current = 1、manual_dc_x = 01h、manual_pwm_x = FFh) | -3 | 3 | % | |||
IERR_D2D | デバイス間の電流誤差、 IERR_D2D = (IAVE- ISET) / ISET× 100% |
すべての LED を点灯。電流を 1mA に設定 (max_current = 0、manual_dc_x = 0Ah、manual_pwm_x = FFh) | -5 | 5 | % | |
すべての LED を点灯。電流を 1mA に設定 (max_current = 1、manual_dc_x = 05h、manual_pwm_x = FFh) | -3 | 3 | % | |||
すべての LED を点灯。電流を 25.5mA に設定 (max_current = 0、manual_dc_x = FFh、manual_pwm_x = FFh) | -5 | 5 | % | |||
すべての LED を点灯。電流を 51mA に設定 (max_current = 1、manual_dc_x = FFh、manual_pwm_x = FFh) | -3 | 3 | % | |||
IERR_C2C | チャネル間の電流誤差 IERR_C2C = (IOUTX- IAVE)/IAVE×100% |
すべての LED を点灯。電流を 0.1mA に設定 (max_current = 0、manual_dc_x = 01h、manual_pwm_x = FFh) | -5 | 5 | % | |
すべての LED を点灯。電流を 0.2mA に設定 (max_current = 1、manual_dc_x = 01h、manual_pwm_x = FFh) | -3 | 3 | % | |||
IERR_C2C | チャネル間の電流誤差 IERR_C2C = (IOUTX- IAVE)/IAVE×100% |
すべての LED を点灯。電流を 1mA に設定 (max_current = 0、manual_dc_x = 0Ah、manual_pwm_x = FFh) | -5 | 5 | % | |
すべての LED を点灯。電流を 1mA に設定 (max_current = 1、manual_dc_x = 05h、manual_pwm_x = FFh) | -3 | 3 | % | |||
すべての LED を点灯。電流を 25.5mA に設定 (max_current = 0、manual_dc_x = FFh、manual_pwm_x = FFh) | -5 | 5 | % | |||
すべての LED を点灯。電流を 51mA に設定 (max_current = 1、manual_dc_x = FFh、manual_pwm_x = FFh) | -3 | 3 | % | |||
VHR | LED ドライバの出力ヘッドルーム電圧 | すべての LED を点灯。電流を 25.5mA に設定 (max_current = 0、manual_dc_x = FFh) | 0.11 | 0.15 | V | |
すべての LED を点灯。電流を 51mA に設定 (max_current = 1、manual_dc_x = FFh) | 0.21 | 0.28 | V | |||
fLED_PWM | LED PWM 周波数 | pwm_fre = 0 | 24 | kHz | ||
pwm_fre = 1 | 12 | kHz | ||||
fOSC | 内部発振器の周波数 | vsync_out_en = 1 | 6 | MHz | ||
ロジック・インターフェイス | ||||||
VEN_H | EN ロジック high | VIN > 1.8V | 1.2 | V | ||
VEN_L | EN ロジック low | VIN > 1.8V | 0.35 | V | ||
VIH_LOGIC | SDA、SCL、SYNC の high レベル入力電圧 | 1.4 | V | |||
VIL_LOGIC | SDA、SCL、SYNC の low レベル入力電圧 | 0.4 | V | |||
VOH_LOGIC | SYNC の high レベル出力電圧 | VVOUT - 0.2 | V | |||
VOL_LOGIC | SDA、SYNC の low レベル出力電圧 | 0.4 | V | |||
保護 | ||||||
TSD | LED ドライバ部のサーマル シャットダウン スレッショルド | TJ 立ち上がり | 150 | ℃ | ||
TSD | 昇圧コンバータ部のサーマル シャットダウン スレッショルド | TJ 立ち上がり | 155 | ℃ | ||
TSD_HYS | サーマル・シャットダウン・ヒステリシス | TJ が TSD を下回る | 15 | ℃ | ||
VLOD_TH | LED開放検出スレッショルド | 電流を 25.5mA に設定 (max_current = 0、manual_dc_x = FFh) | 70 | 90 | 110 | mV |
VLOD_TH | LED開放検出スレッショルド | 電流を 51mA に設定 (max_current = 1、manual_dc_x = FFh) | 150 | 180 | 220 | mV |
VLSD_TH | LED 短絡検出スレッショルド | lsd_th = 00h | 0.32 × VOUT | 0.35 × VOUT | 0.38 × VOUT | V |
lsd_th = 01h | 0.42 × VOUT | 0.45 × VOUT | 0.48 × VOUT | V | ||
lsd_th = 10h | 0.52 × VOUT | 0.55 × VOUT | 0.58 × VOUT | V | ||
lsd_th = 11h | 0.62 × VOUT | 0.65 × VOUT | 0.68 × VOUT | V |