JAJSNB3A September 2023 – July 2024 LP5813
PRODUCTION DATA
LP5813 は、上側および下側のゴースト現象を回避するために、ゴースト除去回路を内蔵しています。ゴースト除去を無効にするには、clamp_dis = 1h を設定します (デフォルトは 0で、この機能が有効)。
出力の電圧は、スイッチング期間の残りの PWM オフ時間中、または Dev_Config12 レジスタの「clamp_sel」ビットで設定されるブランク期間中にクランプされます。クランプ選択の違いの影響を図 6-12 および図 6-13 に示します。
OUTx (x = 0、1、2、3) のクランプには、VOUT と VOUT - Vf の中間の電圧 Vmid を使用します。ここで、Vf は LED の順方向電圧です。この方式では、スキャン スイッチ FET の事前放電と、電流シンクの事前充電の両方を実現できるため、時間多重化トポロジでの上側および下側のゴーストの問題を解消できます。スキャン スイッチ FET と電流シンクのクランプ電圧は同じ値であるため、ゴースト除去時の LED の逆電圧が回避されます。Vmid には 4 つのオプションがあり、Dev_Config12 レジスタの「vmid_sel」ビットで選択します。このオプションにより、さまざまなタイプの LED のさまざまな順方向電圧範囲に対応できます。