JAJSNB3 September 2023 LP5813
PRODUCTION DATA
LP5813 は 同期整流昇圧 4 × 3 マトリクス RGB LED ドライバで、自律的なアニメーション・エンジン制御が搭載されています。このデバイスは、0.5V~5.5V の入力電圧範囲を持つバッテリ駆動アプリケーションのサポートに理想的であり、LED 点灯時の通常動作電流が 0.4mA (標準値) と非常に低くなっています。
内蔵の同期整流昇圧コンバータは優れた効率を維持し、広い動作電圧範囲にわたって安定した LED 輝度を維持します。出力電圧は、3V~5.5V のさまざまな LED 順方向電圧に対して 0.1V 刻みで選択できます。昇圧コンバータは、デバイス自体で駆動される LED だけでなく、システム内の他の負荷にも電力を供給できます。昇圧コンバータをバイパスする必要がある場合、LED ドライバ・ブロックの電源入力として VOUT を使用します。
時間クロス・マルチプレクシング (TCM) 構造を採用しており、4 つの出力ピンを使用して 12 の LED ドットを個別に制御します。ハイサイド・スキャン・スイッチとローサイド電流シンクの両方が 1 つの出力に搭載されています。スペースに制約のあるシステムの場合、トータル・ソリューション・サイズを最小化できます。
自律型のアニメーション・エンジンを使用すると、コントローラのリアルタイム負荷を大幅に低減できます。各 LED は、関連するレジスタを使用して構成することができ、鮮明で豪華な照明効果を実現できます。このデバイスは 6MHz のクロック信号を生成でき、それを使用して複数のデバイス間で照明効果を同期できます。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
LP5813 | DSBGA (12) | 1.84mm × 1.43mm |
WSON (12)(1) | 3mm × 3mm |