JAJSNB3A September 2023 – July 2024 LP5813
PRODUCTION DATA
入力電圧が設定出力電圧より高い場合、出力電圧は目標レギュレーション電圧よりも高くなります。出力電圧が設定目標電圧の 101% になると、LP5813 はスイッチングを停止し、ハイサイド FET を完全にオンにし、パススルー モードで動作します。出力電圧は、入力電圧からインダクタの DCR とハイサイド FET の RDS(on) 間の電圧降下を減算した値になります。入力電圧が低下するか負荷電流が増加して、出力電圧が設定目標電圧の 97% を下回ると、LP5813 はスイッチングを再開して出力電圧をレギュレートします。