JAJSNB3A September 2023 – July 2024 LP5813
PRODUCTION DATA
「設計パラメータ」に、代表的なアプリケーション 1 の代表的な設計パラメータを示します。
パラメータ | 値 |
---|---|
入力電圧 | 1 個のリチウムイオン バッテリ セルで 3.6V~4.2V |
出力電圧 | 4.5 V |
インダクタ | 1µH |
出力コンデンサ | 22µF |
RGB LED の数 | 4 |
LED の最大平均電流 (赤、緑、青) | 12.75mA、10.2mA、10.2mA |
LED ピーク電流 (赤、緑、青) | 51mA、40.8mA、40.8mA |
LED PWM 周波数 | 6 kHz |
各種の色の LED は、次のように配置されています。
赤色 LED:LED_A1、LED_B1、LED_C1、LED_D1
緑色 LED:LED_A0、LED_B0、LED_C0、LED_D0
青色 LED:LED_A2、LED_B2、LED_C2、LED_D2