JAJSNB3A September 2023 – July 2024 LP5813
PRODUCTION DATA
図 8-1 に、1 つの LP5813 を使って I2C 通信経由で RGB LED を駆動する代表的なアプリケーションの例を示します。
図 8-2 に、昇圧コンバータを使用する必要がない場合の例を示します。VOUT に直接電力を供給し、EN を LOW にすることで、内蔵の昇圧コンバータをバイパスして、LED ドライバ ブロックを動作させることができます。
図 8-3 に、2 個の LP5813 で 8 個の RGB LED (24 個の LED) を駆動するための接続を示します。1 つの LP5813 (デバイス 0) がメイン部品として動作し、8 つの RGB LED すべてに昇圧電圧を供給できます。もう 1 つの LP5813 (デバイス 1) は昇圧コンバータをバイパスしたアプリケーションとして動作し、1 つのインダクタを節約できます。自律的なアニメーションを実行する必要がある場合、長時間動作時の 2 つのデバイス間でのアニメーションの不一致を避けるため、一方のデバイスの Dev_Config_11 レジスタの「vsync_out_en」ビットを 1h に設定して、同じクロックを別のデバイスに供給する必要があります。