JAJSJC3A May 2021 – November 2021 LP5860
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
内部 LDO を適切に動作させるため、LP5860 には、VCAP と GND との間に 1μF の値の外付けコンデンサ (CVCAP) を接続する必要があります。このコンデンサは、本デバイスのできるだけ近くに配置する必要があります。
VCC/VLED と GND との間に 1μF のコンデンサを配置し、VIO と GND との間に 1nF のコンデンサを配置することを推奨します。これらのコンデンサは、本デバイスのできるだけ近くに配置します。
通信手段として I2C を使う場合、SCL と SDA にプルアップ抵抗 (Rpull-up) を接続する必要があります。代表的なアプリケーションでは、1.8kΩ~4.7kΩ の抵抗を推奨します。
本デバイスから周囲への熱放散を低減するため、LED と直列に抵抗 (RCS) を任意で配置できます。本デバイスが確実に正常動作するには、これらの抵抗での電圧降下を差し引いても、VSAT のために十分なマージンが残っている必要があります。