JAJSJC3A May 2021 – November 2021 LP5860
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
LP5860 は、11 × 18 LED マトリクス ドライバです。本デバイスは 11 のスイッチング FET と 18 の定電流シンクを内蔵しています。1 つの LP5860 デバイスは、時分割多重マトリクス方式を使用して、最大 198 の LED ドットまたは 66 の RGB ピクセルを駆動できます。
LP5860 はアナログ調光法と PWM 調光法の両方をサポートしています。アナログ調光の場合、各 LED ドットの電流ゲインは、8 ビットのドット補正によって 256 段階に調整できます。PWM 調光の場合、各 LED ドットのための、20kHz を上回る、構成可能な 8 ビットまたは 16 ビット内蔵 PWM ジェネレータにより、滑らかで鮮明なアニメーション効果を可聴ノイズなしで実現できます。最小限のデータ トラフィックでグループ制御を実現するため、各 LED を 8 ビット グループ PWM に割り当てることもできます。
LP5860 デバイスは、完全にアドレス指定可能な SRAM を実装しています。本デバイスは、データ トラフィックを最小化するため、全 SRAM データ リフレッシュと部分的 SRAM データ更新を要求に応じてサポートします。LP5860 は、上側と下側の両方のゴーストを除去するため、ゴースト キャンセラ回路を実装しています。LP5860 は、高密度 LED ピクセルをサポートするため、低輝度補償技術も採用しています。LP5860 では、1MHz (最大値) の I2C インターフェイスと 12MHz (最大値) の SPI インターフェイスが使用できます。