JAJSJC3A May   2021  – November 2021 LP5860

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. 改訂履歴
  6. デバイスの比較
  7. ピン構成および機能
  8. 仕様
    1. 7.1 絶対最大定格
    2. 7.2 ESD 定格
    3. 7.3 推奨動作条件
    4. 7.4 熱に関する情報
    5. 7.5 電気的特性
    6. 7.6 タイミング要件
    7. 7.7 代表的特性
  9. 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
      1. 8.3.1 時分割多重マトリクス
      2. 8.3.2 アナログ調光法 (電流ゲイン制御)
      3. 8.3.3 PWM調光
      4. 8.3.4 オン / オフ制御
      5. 8.3.5 データ リフレッシュ モード
      6. 8.3.6 全アドレスを指定可能な SRAM
      7. 8.3.7 保護および診断
    4. 8.4 デバイスの機能モード
    5. 8.5 プログラミング
    6. 8.6 レジスタ マップ
  10. アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 アプリケーション
      2. 9.2.2 設計要件
      3. 9.2.3 詳細な設計手順
      4. 9.2.4 プログラム手順
      5. 9.2.5 アプリケーション特性の波形
  11. 10電源に関する推奨事項
  12. 11レイアウト
    1. 11.1 レイアウトのガイドライン
    2. 11.2 レイアウト例
  13. 12デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 12.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 12.2 サポート・リソース
    3. 12.3 商標
    4. 12.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 12.5 用語集
  14. 13メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • RKP|40
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

プログラミング

インターフェイスの選択

LP5860 は 2 つの通信インターフェイス(I2C と SPI) をサポートしています。IFS を High にすると、本デバイスは SPI モードに入ります。IFS を Low にすると、本デバイスは I2C モードに入ります。

表 8-5 インターフェイスの選択
インターフェイスのタイプ そのモードに入るための条件
I2C IFS = Low
SPI IFS = High

I2C インターフェイス

LP5860 は I2C 標準仕様と互換性があります。このデバイスはファースト モード (最大 400kHz) とファースト プラス モード (最大 1MHz) の両方をサポートしています。

I2C データ処理

SDA ラインのデータは、クロック信号 (SCL) の HIGH 期間中は安定している必要があります。言い換えれば、データ ラインの状態は、クロック信号が LOW のときにしか変更できません。開始条件と停止条件により、データ転送セッションの開始と終了を規定します。開始条件は、SCL ラインが HIGH の間に SDA が HIGH から LOW へ遷移することと定義されています。停止条件は、SCL が HIGH の間に SDA が LOW から HIGH へ遷移することと定義されています。開始条件および停止条件は、常にバス リーダーが生成します。バスは、開始条件の後はビジー状態とみなされ、停止条件の後はフリーとみなされます。データ転送中、バスリーダーは、反復開始条件を生成できます。最初の開始条件と反復開始条件は機能的に同等です。

データの各バイトには、アクノリッジ・ビットが続きます。アクノリッジ関連のクロック パルスはリーダーにより生成されます。アクノリッジ クロック パルスの間に、リーダーは SDA ラインを解放します (HIGH)。このデバイスは、9 回目のクロック パルスの間に SDA ラインをプルダウンすることにより、アクノリッジを通知します。このデバイスは、各バイトが受信された後、アクノリッジを生成します。

各バイトの後というアクノリッジの規則には、例外が 1 つあります。リーダーがレシーバのときには、フォロワーからクロックされた最後のバイトに否定応答すること (ネガティブ アクノリッジ) により、トランスミッタにデータの終了を通知する必要があります。このネガティブ アクノリッジには、アクノリッジ クロック パルス (リーダーが生成) も含まれますが、SDA ラインはプルダウンされません。

I2C のデータ フォーマット

アドレスおよびデータ ビットは、各サイクルにおいて 8 ビット長のフォーマットで MSB ファーストで送信されます。各送信はアドレス バイト 1 から開始されます。このバイトはチップ アドレスの 5 ビット、レジスタ アドレスの上位 2 ビット、および 1 つの読み取り / 書き込みビットに分かれています。レジスタ アドレスの他の 8 ビットは、アドレス バイト 2 に配置されます。このデバイスは個別モードとブロードキャスト モードの両方をサポートしています。自動インクリメント機能により、1つの転送で複数の連続レジスタへの書き込み/読み取りが可能です。連続していない場合は、新しい送信を開始する必要があります。

表 8-6 I2C のデータ フォーマット
アドレス バイト 1 チップ アドレス レジスタ・アドレス R/W
ビット 7 ビット 6 ビット 5 ビット 4 ビット 3 ビット 2 ビット 1 ビット 0
個別 1 0 0 ADDR1 ADDR0 9 番目のビット 8 番目のビット R: 1 W: 0
ブロードキャスト 1 0 1 0 1
アドレス バイト 2 レジスタ・アドレス
ビット 7 ビット 6 ビット 5 ビット 4 ビット 3 ビット 2 ビット 1 ビット 0
7 番目のビット 6 番目のビット 5 番目のビット 4 番目のビット 3 番目のビット 2 番目のビット 1 番目のビット 0 番目のビット
LP5860 I2C 書き込みタイミング図 8-14 I2C 書き込みタイミング
LP5860 I2C 読み取りタイミング図 8-15 I2C 読み取りタイミング
複数のデバイスの接続

IFS を GND に接続すると、LP5860 は I2C モードに入ります。ADDR0/1 ピンは、各デバイスの一意の I2C フォロワー アドレスを選択するために使用されます。SCL および SDA ラインは、それぞれライン上にプルアップ抵抗 (400kHz の場合は 4.7kΩ、1MHz の場合は 2kΩ) を配置して、バスがアイドル状態でも High に維持する必要があります。VIO_EN は、VIO 電源と GPIO のどちらかに接続できます。1 つの 1nF コンデンサを、VIO_EN ピンのできるだけ近くに配置することを推奨します。最大 4 つの LP5860 フォロワー デバイスが、異なるアドレス設定で、同じ I2C バスを共有できます。

LP5860 複数のデバイスの I2C 接続図 8-16 複数のデバイスの I2C 接続

SPI インターフェイス

LP5860 は SPI シリアル バス仕様と互換性があり、フォロワーとして動作します。LP5860 がサポートしている最大周波数は 12MHz です。

SPI データ トランザクション

MISO 出力は通常、ハイ インピーダンス状態です。本デバイスのフォロワー選択ピン SS がアクティブ (Low) である場合、読み取り時にのみ、MISO 出力は Low にプルされます。書き込みサイクル中、MISO はハイ インピーダンス状態を維持します。転送サイクル中、フォロワー選択信号 SS は Low である必要があります。SS を High にすると、インターフェイスはリセットされます。データは、SCLK クロック信号の立ち上がりエッジで取り込まれ、SCLK の立ち下がりエッジで出力されます。

SPI データ形式

アドレスおよびデータ ビットは、各サイクルにおいて 8 ビット長のフォーマットで MSB ファーストで送信されます。各転送はアドレス バイト 1 で開始されます。このバイトには、レジスタ アドレスの上位 8 ビットが含まれています。アドレス バイト 2 は、レジスタ アドレスの下位 2 ビットと読み取り / 書き込み 1 ビットで開始されます。自動インクリメント機能により、1つの転送で複数の連続レジスタへの書き込み/読み取りが可能です。連続していない場合は、新しい送信を開始する必要があります。

表 8-7 SPI データ形式
アドレス バイト 1 レジスタ・アドレス
ビット 7 ビット 6 ビット 5 ビット 4 ビット 3 ビット 2 ビット 1 ビット 0
9 番目のビット 8 番目のビット 7 番目のビット 6 番目のビット 5 番目のビット 4 番目のビット 3 番目のビット 2 番目のビット
アドレス バイト 2 レジスタ・アドレス
ビット 7 ビット 6 ビット 5 ビット 4 ビット 3 ビット 2 ビット 1 ビット 0
1 番目のビット 0 番目のビット R: 0 W: 1 ドント ケア
LP5860 SPI 書き込みタイミング図 8-17 SPI 書き込みタイミング
LP5860 SPI 読み取りタイミング図 8-18 SPI 読み取りタイミング
複数デバイスの接続

IFS がプルアップ抵抗 (4.7kΩ を推奨) で VIO にプルアップされると、本デバイスは SPI モードに入ります。VIO_EN は、VIO 電源と GPIO のどちらかに接続できます。1 つの 1nF コンデンサを、VIO_EN ピンのできるだけ近くに配置することを推奨します。SPI モードでは、ホストが持つフォロワー選択ピンと同じ数のデバイスをアドレス指定できます。

LP5860
LP5860 複数のデバイスの SPI 接続図 8-19 複数のデバイスの SPI 接続