JAJSJC3A May 2021 – November 2021 LP5860
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
最小値 | 公称値 | 最大値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|
VCC の入力電圧 | 電源電圧 | 2.7 | 5.5 | V | |
VLED の入力電圧 | LED 電源 | 2.7 | 5.5 | V | |
VIO_EN の入力電圧 | 1.65 | 5.5 | V | ||
SDA / SCL / SCLK / MOSI / MISO / SS / ADDRx / VSYNC / IFS の電圧 | VIO | V | |||
TA | 動作時の周囲温度 | -40 | 85 | ℃ | |
TA | 動作時の周囲温度 - LP5860MRKPR、LP5864MRSMR、LP5866MDBTR のみ | -55 | 125 | ℃ |