JAJSJC3A May   2021  – November 2021 LP5860

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. 改訂履歴
  6. デバイスの比較
  7. ピン構成および機能
  8. 仕様
    1. 7.1 絶対最大定格
    2. 7.2 ESD 定格
    3. 7.3 推奨動作条件
    4. 7.4 熱に関する情報
    5. 7.5 電気的特性
    6. 7.6 タイミング要件
    7. 7.7 代表的特性
  9. 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
      1. 8.3.1 時分割多重マトリクス
      2. 8.3.2 アナログ調光法 (電流ゲイン制御)
      3. 8.3.3 PWM調光
      4. 8.3.4 オン / オフ制御
      5. 8.3.5 データ リフレッシュ モード
      6. 8.3.6 全アドレスを指定可能な SRAM
      7. 8.3.7 保護および診断
    4. 8.4 デバイスの機能モード
    5. 8.5 プログラミング
    6. 8.6 レジスタ マップ
  10. アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 アプリケーション
      2. 9.2.2 設計要件
      3. 9.2.3 詳細な設計手順
      4. 9.2.4 プログラム手順
      5. 9.2.5 アプリケーション特性の波形
  11. 10電源に関する推奨事項
  12. 11レイアウト
    1. 11.1 レイアウトのガイドライン
    2. 11.2 レイアウト例
  13. 12デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 12.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 12.2 サポート・リソース
    3. 12.3 商標
    4. 12.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 12.5 用語集
  14. 13メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • RKP|40
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

電気的特性

VCC = 3.3V、VLED = 3.8V、VIO = 1.8V、TA = -40℃~+85℃ (LP5860MRKPR、LP5864MRKPR、LP5866MDBTR は TA = -55℃~+125℃)、標準値は TA = 25℃での値 (特に記述のない限り)
パラメータ テスト条件 最小値 代表値 最大値 単位
電源
VCC デバイス電源電圧 2.7 5.5 V
VUVR 低電圧再起動 VCC を立ち上げ、テスト モード 2.5 V
VUVF 低電圧シャットダウン VCC を立ち下げ、テスト モード 1.9 V
VUV_HYS 低電圧シャットダウン、ヒステリシス 0.3 V
VCAP 内部 LDO 出力 VCC = 2.7V~5.5V 1.78 V
ICC シャットダウン時の電源電流 (ISHUTDOWN) VEN = 0V、CHIP_EN = 0 (ビット)、VCC と VLED からの総電流を測定 0.1 1 µA
スタンバイ時の電源電流 (ISTANDBY) VEN = 3.3V、CHIP_EN = 0 (ビット)、VCC と VLED からの総電流を測定 5.5 10 µA
アクティブ モードの電源電流 (INORMAL) VEN = 3.3V、CHIP_EN = 1 (ビット)、すべてのチャネルの IOUT = 5mA (MC = 1、CC = 127、DC = 256)、VCC からの電流を測定 4.3 6 mA
VLED LED 電源 2.7 5.5 V
VVIO VIO 電源 1.65 5.5 V
IVIO VIO 電源電流 インターフェイス アイドル 5 µA
出力段
ICS 定電流シンク出力範囲 (CS0~CS17) 2.7V ≦ VCC < 3.3V、PWM = 100% 0.1 40 mA
VCC ≧ 3.3V、PWM = 100% 0.1 50 mA
ILKG リーク電流 (CS0~CS17) チャネルはオフ、up_deghost = 0、VCS = 5V 0.1 1 µA
IERR_DD デバイス間の電流誤差、IERR_DD = (IAVE - ISET) / ISET × 100% すべてのチャネルがオン。電流を 0.1mA に設定。MC = 0、CC = 42、DC = 25、PWM = 100% -7 7 %
すべてのチャネルがオン。電流を 1mA に設定。MC = 2、CC = 127、DC = 25、PWM = 100% -5 5 %
すべてのチャネルがオン。電流を 10mA に設定。MC = 2、CC = 127、DC = 255、PWM = 100% -3.5 3.5 %
すべてのチャネルがオン。電流を 25mA に設定。MC = 7、CC = 64、DC = 255、PWM = 100% -3.5 3.5 %
すべてのチャネルがオン。電流を 50mA に設定。MC = 7、CC = 127、DC = 255、PWM = 100% -3 3 %
IERR_CC チャネル間の電流誤差、IERR_CC = (IOUTX - IAVE) / IAVE × 100% すべてのチャネルがオン。電流を 0.1mA に設定。MC = 0、CC = 42、DC = 25、PWM = 100% -5.5 5.5 %
すべてのチャネルがオン。電流を 1mA に設定。MC = 2、CC = 127、DC = 25、PWM = 100% -5 5 %
すべてのチャネルがオン。電流を 10mA に設定。MC = 2、CC = 127、DC = 255、PWM = 100% -4 4 %
すべてのチャネルがオン。電流を 25mA に設定。MC = 7、CC = 64、DC = 255、PWM = 100% -3.5 3.5 %
すべてのチャネルがオン。電流を 50mA に設定。MC = 7、CC = 127、DC = 255、PWM = 100% -3 3 %
fPWM LED PWM 周波数 PWM_Fre = 1、PWM = 100% 62.5 KHz
PWM_Fre = 0、PWM = 100% 125 KHz
VSAT 出力飽和電圧 IOUT = 50mA、LED 電流が 5% 低下した際の出力電圧の低下 0.45 V
IOUT = 30mA、LED 電流が 5% 低下した際の出力電圧の低下 0.4 V
IOUT = 10mA、LED 電流が 5% 低下した際の出力電圧の低下 0.35 V
RSW ハイサイド PMOS オン抵抗 VLED = 2.7V、ISW = 200mA 450 550
VLED = 2.7V、ISW = 200mA、LP5860MRKPR と LP5864MRSMR 450 570
VLED = 3.8V、ISW = 200mA 380 500
VLED = 3.8V、ISW = 200mA、LP5860MRKPR と LP5864MRSMR 380 520
VLED = 5V、ISW = 200mA 310 450
VLED = 5V、ISW = 200mA、LP5860MRKPR と LP5864MRSMR 310 490
ロジック インターフェイス
VLOGIC_IL Low レベル入力電圧、SDA、SCL、SCLK、MOSI、SS、ADDRx、VSYNC、IFS 0.3 x VIO V
VLOGIC_IH High レベル入力電圧、SDA、SCL、SCLK、MOSI、SS、ADDRx、VSYNC、IFS 0.7 x VIO V
VEN_IL EN ピンの Low レベル入力電圧 0.4 V
VEN_IH EN ピンの High レベル入力電圧 VCAP パワーアップ時 1.4 V
ILOGIC_I 入力電流、SDA、SCL、SCLK、MOSI、SS、ADDRx -1 1 µA
VLOGIC_OL SDA、MISO の Low レベル出力電圧 IPULLUP = 3mA 0.4 V
VLOGIC_OH MISO の High レベル出力電圧 IPULLUP = -3mA 0.7 x VIO V
保護回路
VLOD_TH チャネル断線検出のスレッショルド 0.25 V
VLSD_TH チャネル短絡検出のスレッショルド VLED - 1 V
TTSD サーマル シャットダウン接合部温度 150
THYS サーマル シャットダウン温度ヒステリシス 15