JAJSMA3 December 2021 LP5866
PRODUCTION DATA
電子デバイスはますます高性能になり、アニメーションや表示のために大量の LED を使用する必要があります。小型ソリューション・サイズでユーザー体験を改善するには、高性能 LED マトリクス・ドライバが必要です。
LP586x デバイスは高性能 LED マトリクス・ドライバのファミリです。本デバイスは N × 18 の LED ドットまたは N × 6 の RGB LED をサポートするための N 個 (N = 1/2/4/6/8/11) のスイッチング MOSFET を備えた 18 の定電流シンクを内蔵しています。LP5866 は、最大 108 の LED ドットまたは 36 の RGB LED のための 6 の MOSFET を内蔵しています。
LP5866 はアナログ調光法と PWM 調光法の両方をサポートしています。アナログ調光の場合、各 LED ドットを 256 ステップで調整できます。PWM 調光の場合、内蔵の 8 ビットまたは 16 ビット構成可能 PWM ジェネレータが滑らかで可聴ノイズが発生しない調光制御を実現します。各 LED ドットを 8 ビット・グループ PWM に任意に割り当てることで、調光制御を同時に実現することもできます。
LP5866 デバイスは、データ通信量を最小限に抑えるために、完全にアドレス指定可能な SRAM を実装しています。上側と下側のゴーストを除去するため、ゴースト・キャンセル回路を内蔵しています。LP5866 は LED 開放 / 短絡検出機能もサポートしています。LP5866 では、1MHz (最大値) の I2C と 12MHz (最大値) の SPI が使用できます。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
LP5866 | VQFN (40) | 5mm × 5mm |
TSSOP (38) | 9.7mm × 4.4mm |