デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
LP5891-Q1 は、48 の定電流源と 16 のスキャン FET を備えた高集積の共通カソード LED マトリクス・ドライバです。LP5891-Q1 は、電磁気干渉 (EMI) を最小限に抑えながら多数のデバイスのデイジーチェーン接続をサポートする高速risingエッジ伝送インターフェイスを実装しており、40MHz~160MHz の内部 GCLK レートを実現しています。また、LED の開放 / 弱短絡 / 短絡の検出および動作中の取り外しにも対応しています。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
LP5891-Q1 | VQFN (76) | 9.00mm × 9.00mm |