このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
LP5899 SPI 互換接続機能を使うと、標準 SPI コントローラを使用して、LP589x デバイス ファミリを制御できます。本デバイスには、LP589x デバイス ファミリが必要とする連続クロックを生成するための内部発振器が備わっています。EMI 耐性を強化するため、連続クロックにジッタを付加できます。送信データは、CCSI インターフェイスのタイミング要件を維持するため、連続クロックに合わせて調整されます。
LP5899 には、LP589x のデイジーチェーンと LP5899 内部の両方のフォルトの報告機能が内蔵されています。レジスタと VSYNC コマンドの、LP589xデイジーチェーンへのデータ転送は、LP5899 によって CRC 保護されます。また、データ ラインは固着障害に対して LP5899 によって保護されます。
部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) |
---|---|---|
LP5899 | SOT-23-THN (14) | 4.20 mm × 2.00mm |
WSON (12) | 3.00mm × 3.00mm |