JAJSEF4P April 2012 – January 2024 LP5907
PRODUCTION DATA
LP5907は、最大250mAの出力電流を供給できる低ノイズLDOです。RF/アナログ回路の要件を満たすよう設計された LP5907 は、低ノイズ、高 PSRR、低静止電流、高速ライン/負荷過渡応答といった特徴を備えています。革新的な設計手法の採用により、ノイズ バイパス用コンデンサなしでクラス最高レベルの優れたノイズ特性を実現し、出力コンデンサのリモート配置にも対応します。
このデバイスは、入力および出力に 1µF のセラミック コンデンサを使用して動作するよう設計されています (個別にノイズ バイパス コンデンサを用意する必要はありません)。
このデバイスでは、1.2V~4.5V (25mV ステップ) の固定出力電圧を使用できます。具体的な電圧オプションについては、 テキサス・インスツルメンツの販売部門までお問い合わせください。
部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) |
---|---|---|
LP5907 | YKE、YKG、YKM、YCR (DSBGA、4) | 0.685mm × 0.685mm |
DBV (SOT-23、5) | 2.9mm × 2.8mm | |
DQN (X2SON、4) | 1mm × 1mm |