JAJSPJ4 November 2023 LP87745
PRODUCTION DATA
LP8774x デバイスは、プログラム可能なスタートアップとシャットダウンの遅延、および ENABLE 信号に同期したシーケンスをサポートしています。このシーケンスには、外部レギュレータ、ロード・スイッチ、プロセッサ・リセットを制御するための GPO 信号も含めることができます。デバイスのデフォルト設定は不揮発性メモリ (NVM) にプログラムされています。このデバイスは、出力スルー・レートを制御し、デバイスのスタートアップ時に出力電圧のオーバーシュートおよび突入電流を最小化します。
このデータシートは、検証済みのように、すべてのレジスタ設定も含めてスーパーセット デバイスに適用され、以下の標準型番 LP8774x と注文可能な型番 LP8774xyzzRXVR を記載されています。ここで、