JAJSCD7 August 2016 LP8860-Q1
PRODUCTION DATA.
LP8860-Q1は、昇圧コントローラ付きの車載用高効率LEDドライバです。4つの高精度電流シンクが内蔵されており、PWM入力信号、SPIまたはI2Cマスタ、または両方で制御可能です。
昇圧コンバータには、LED電流シンクのヘッドルーム電圧に基づいた、適応型電圧制御が搭載されています。この機能により、あらゆる状況で十分な最低レベルに電圧を調整し、消費電力を最小化できます。周波数を広範囲に調整可能なため、LP8860-Q1はAMラジオ周波数帯の妨害を回避できます。
LP8860-Q1は組み込みのハイブリッドPWMおよび電流調光をサポートしているため、EMIの削減、LEDの寿命の延長、総合的な光効率の向上を実現しています。フェーズ・シフトPWMにより、可聴範囲のノイズと出力リップルが減少します。
完全なデータシートや、その他の設計資料のご注文には、LP8860-Q1を請求してください。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
LP8860-Q1 | HLQFP (32) | 7.00mm×7.00mm |
LP8860-Q1 | LP8862-Q1 | LP8861-Q1 | TPS61193-Q1 | TPS61194-Q1 | TPS61196-Q1 | |
VIN範囲 | 3V~48V | 4.5V~45V | 4.5V~45V | 4.5V~45V | 4.5V~45V | 8V~30V |
LEDチャネル数 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 |
LED電流/チャネル | 150mA | 160mA | 100mA | 100mA | 100mA | 200mA |
I2C/SPIサポート | ○ | × | × | × | × | × |
SEPICサポート | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × |