LP8863-Q1は、昇圧コントローラ付きの車載用高効率LEDドライバです。6つの高精度電流シンクは位相シフトをサポートし、使用されているチャネル数に基づいて自動的に調整されます。電流シンクの輝度は、SPIまたはI2Cインターフェイスにより個別に、またはグローバルに制御できます。また、PWM入力によってグローバルに制御することもできます。
昇圧コントローラには、LED電流シンクのヘッドルーム電圧に基づいた、アダプティブ出力電圧制御が搭載されています。この機能により、あらゆる状況で十分な最低レベルに電圧を調整し、消費電力を最小化できます。周波数を広範囲に調整可能なため、LP8863-Q1はAMラジオ周波数帯の妨害を回避できます。
LP8863-Q1は組み込みのハイブリッドPWMおよび電流調光をサポートしているため、EMIの削減、LEDの寿命の延長、総合的な光効率の向上を実現します。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
LP8863-Q1 | HTSSOP (38) | 9.70mm×4.40mm |