JAJSU93 April 2024 LSF0002
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
双方向変換 (より高い電圧から低い電圧、またはより低い電圧から高い電圧) 構成の場合、VBIAS 入力を VEXT,A に接続する必要があります。これにより、VBIAS で I/O チャネルのバイアスを調整して適切な変換を行うことが可能になります。デバイスで安定した電源を供給するには、VBIAS にフィルタ コンデンサを使用することを推奨します。コントローラの出力ドライバは、プッシュプルまたはオープン ドレインにすることができ (プルアップ抵抗が必要な場合あり)、ペリフェラル デバイスの出力はプッシュプルまたはオープン ドレインにすることができます (Bn 出力を VPU にプルするプルアップ抵抗が必要)。