JAJSU93 April 2024 LSF0002
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
LSF0002 は、異なるインターフェイス電圧で互いに動作するデバイスまたはシステムを接続するためのレベル変換アプリケーションで使用できます。LSF ファミリは、オープン ドレイン ドライバがデータ I/O に接続されているアプリケーションで使用するのに優れた選択肢です。適切なプルアップ抵抗とレイアウトを使用することにより、LSF は 100MHz を達成できます。LSF ファミリは、プッシュプル ドライバがデータ I/O に接続されているアプリケーションにも使用できます。デバイスのセットアップと動作の概要については、『双方向マルチ電圧レベル トランスレータの LSF ファミリについて』の Logic Minute トレーニング シリーズを参照してください。