JAJSU93 April 2024 LSF0002
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
前の図で、VBIAS は 1.8V 電源の下側電源 (VEXT,A) を基準としており、VEXT,B は 3.3V に設定されています。A1 および A2 チャネルの最大出力電圧は VEXT,A に等しく、B1 および B2 チャネルの最大出力電圧は VEXT,B に等しくなります。
LSF0002 には VBIAS 入力があります。この入力を Low (GND) に駆動すると、デバイスがディセーブルされ、すべての I/O が高インピーダンス状態になります。LSF ファミリのデバイスはスイッチ タイプの電圧レベル トランスレータであるため、消費電力は非常に低くなります。双方向アプリケーション (I2C、SMBus、PMBus、MDIO) では、常に LSF ファミリをイネーブルすることを推奨します。
パラメータ | 最小値 | 代表値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|
VEXT,A(1) | リファレンス電圧 (A) | 0.9 | 5.5 | V | |
VEXT,B | リファレンス電圧 (B) | VEXT,A + 0.8 | 5.5 | V | |
VBIAS | VBIAS ピンの入力電圧 | VEXT,A | VEXT,A + 0.8 | V | |
VPU | プルアップ電源電圧 | 0 | VEXT,B | V |