JAJSU93 April 2024 LSF0002
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
各チャネルの電源電圧 (VEXT A,B) は、プルアップ抵抗により個別に設定可能です。図 8-3 に、この混合モードのマルチ電圧変換の例を示します。マルチ電圧変換の詳細については、『LSF ファミリを使用したマルチ電圧変換』ビデオを参照してください。
VEXT,B を 5V にプルアップして VEXT,A を 1.2V に接続すると、すべてのチャネルが 1.2V にクランプされますが、そこでプルアップを使用して特定のチャネルの High レベル電圧を定義できます。