JAJSU93 April 2024 LSF0002
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TPLH | Low から High の伝搬遅延 | (入力) A または B から (出力) B または A まで | CL = 15pF | 0.45 | ns | ||
CL = 30pF | 0.9 | ||||||
CL = 50pF | 1.1 | ||||||
TPHL | High から Low の伝搬遅延 | CL = 15pF | 0.6 | ns | |||
CL = 30pF | 1.1 | ||||||
CL = 50pF | 1.3 |