LSF ファミリには電源シーケンス要件はありません。表 10-1 に、すべての電源ピンと入力ピンの推奨動作電圧を示します。
表 10-1 推奨動作電圧パラメータ | 最小値 | 代表値 | 最大値 | 単位 |
---|
Vref_A(1) | リファレンス電圧 (A) | 0.65 | | 5.5 | V |
Vref_B | リファレンス電圧 (B) | Vref_A + 0.8 | | 5.5 | V |
VI(EN) | EN ピンでの入力電圧 | Vref_A + 0.8 | | 5.5 | V |
VPU | プルアップ電源電圧 | 0 | | Vref_B | V |
(1) Vref_A は、すべての入力と出力の間で最低の電圧レベルにする必要があります。