JAJSQI4 june 2023 LSF0101
PRODUCTION DATA
ピン | 種類 (1) | 概要 | |
---|---|---|---|
名称 | 番号 | ||
A1 | 3 | I/O | チャネル 1 の入力 / 出力 A ポート |
B1 | 4 | I/O | チャネル 1 の入力 / 出力 B ポート |
EN | 6 | I | I/O イネーブル入力:標準的なセットアップについては、セクション 9.2.1.2.1 を参照してください。すべての I/O ピンをディセーブルするには、Vref_B に直接接続してイネーブルまたは Low にする必要があります。 |
GND | 1 | — | グランド |
Vref_A | 2 | — | A 側リファレンス電源電圧:セットアップおよび電源電圧範囲については、セクション 9 を参照してください。 |
Vref_B | 5 | — | B 側リファレンス電源電圧。200kΩ 経由で電源に接続する必要があります。セットアップおよび電源電圧範囲については、セクション 9 を参照してください。 |