JAJSQI4 june 2023 LSF0101
PRODUCTION DATA
前の図で、Vref_B は 200kΩ の抵抗を介して 3.3V 電源に接続され、Vref_A は 1.8V に設定されています。A1 および A2 チャネルの最高出力電圧は Vref_A で、B1 および B2 チャネルの最高出力電圧は VPU です。
LSF ファミリには EN 入力があります。EN を Low に設定すると、デバイスがディセーブルされ、すべての I/O が高インピーダンス状態になります。LSF ファミリのデバイスはスイッチ・タイプの電圧レベル・トランスレータであるため、消費電力は非常に低くなります。双方向アプリケーション (I2C、SMBus、PMBus、MDIO) では、常に LSF ファミリをイネーブルすることを推奨します。
パラメータ | 最小値 | 代表値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|
Vref_A(1) | リファレンス電圧 (A) | 0.65 |
5.5 |
V | |
Vref_B | リファレンス電圧 (B) | Vref_A + 0.8 | 5.5 | V | |
VI(EN) | EN ピンでの入力電圧 | Vref_A + 0.8 | 5.5 | V | |
VPU | プルアップ電源電圧 | 0 | Vref_B | V |